ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Функциональный модуль, ICS 65

027H6201

Функциональный модуль, Значение Cv [гал/мин]: 81.2, Значение Kv [м³/ч]: 70, Используется совместно с: ICV 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65 Функциональный модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятПрокладкаO-rings
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]81.200 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]70.000 м³/ч
Используется совместно сICV 65
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
МаркаICV Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
ПримечанияФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УСТАНОВЛЕН
Тип продуктаICS 65
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.758 Килограмм
Вес нетто2.46 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.95 Литр
EAN/UPC5702428970099