Функциональный модуль, ICSE 25-20
027H2213
Функциональный модуль, Используется совместно с: ICV 25, Значение Kv [м³/ч]: 6
027H2213
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Клапанный узел в сборе для ICS 25-6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Значение Cv [гал/мин] | 7.000 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 6.000 м³/ч |
| Используется совместно с | ICV 25 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Тип продукта | ICSE 25-20 |
| Хладагенты | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.516 Килограмм |
| Вес нетто | 0.515 Килограмм |
| Volume | 1.309 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |