Функциональный модуль, ICS 25-20
027H2204
Функциональный модуль, Значение Cv [гал/мин]: 9.3, Значение Kv [м³/ч]: 8, Используется совместно с: ICV 25
027H2204
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 25-20 Функциональный модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| В комплект входят | ПрокладкаO-rings |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Готовый к эксплуатации | ICS / ICSH spare parts |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | ICS / ICSH accessories |
| Значение Cv [гал/мин] | 9.300 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 8.000 м³/ч |
| Используется совместно с | ICV 25 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICS |
| Марка | ICV Flexline |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Тип продукта | ICS 25-20 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.534 Килограмм |
| Вес нетто | 0.43 Килограмм |
| Volume | 1.224 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |