ICS 25 function module

Функциональный модуль, ICS 25-5

027H2201

Функциональный модуль, Значение Cv [гал/мин]: 2, Значение Kv [м³/ч]: 1.7, Используется совместно с: ICV 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКлапанный узел в сборе для ICS 25-5
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
В комплект входятПрокладкаO-rings
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Готовый к эксплуатацииICS / ICSH spare parts
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Дополнительные принадлежности для изделияICS / ICSH accessories
Значение Cv [гал/мин]2.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.700 м³/ч
Используется совместно сICV 25
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
МаркаICV Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
Тип продуктаICS 25-5
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.54 Килограмм
Вес нетто0.445 Килограмм
Volume1.206 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428237604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm