Функциональный модуль, ICME 20-A, Сталь-product-details

Функциональный модуль, ICME 20-A, Сталь

027H0645

Описание продукта: Функциональный модуль, Значение Kv [м³/ч]: 0.6, В комплект входят: Посадочное место/ уплотнительное кольцо; Болты/ уплотнительное кольцо, Используется совместно с: ICV 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICME 20 A Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятБолты/ уплотнительное кольцоПосадочное место/ уплотнительное кольцо
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Время открытия/закрытия [с]3 c
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICADДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]0.700 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]0.600 м³/ч
Используется для продукции, примечаниеС верхней частью в сборе
Используется совместно сICV 20
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICM
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
Опция ручного управленияПутем настройки ICADС помощью многофункционального инструмента
Привод системыЭлектродвигатель, магнитная муфта для ICAD
Присоединительный размер выпуска [мм]20.0 мм
Работа клапанаС приводом от электродвигателя
Тип продуктаICME 20-A
ХладагентыR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.35 Килограмм
Вес нетто1.218 Килограмм
Volume3.383 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255239529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm