Grease, Комплект для технического обслуживания, Групповая упаковка, 25 шт
027H0357
Тип продукта: Комплект для технического обслуживания
027H0357
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICAD 1200A/ICM Grease/EPDM kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICAD spare parts |
| Используется совместно с | ICAD 1200AICAD 600A-TSICM 40-150ICMTS |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Название продукта | Grease |
| Тип продукта | Комплект для технического обслуживания |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.034 Килограмм |
| Вес нетто | 0.024 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.231 Литр |
| EAN/UPC | 5715162147900 |