DCRE, Filter drier, shell

Оболочка фильтра-осушителя, DCRE

023U7611

Материал соединения: Медь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDCRE Filter 04813s Assy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL утверждение файлаSA6398
В комплект входят1крышка2фетровые прокладки8болтов
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для DCR
Группа жидкости2
Группа продуктовФильтры-осушители
Диапазон температуры [°F] [макс.]160 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для DCR
Индикатор направления потокаЭтикетка с напечатанной односторонней стрелкой
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество сердечников1
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кDCRE
КрышкаЗаглушка
Макс. рабочее давление [бар]50.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]725 psig
МаркаELIMINATOR
Материал корпусаСталь
Материал соединенияМедь
Название продуктаОболочка фильтра-осушителя
Обозначение типаDCRE 04813s
Объем корпуса [л]0.88 л
Объем корпуса [унц. США]29.75 Fluid Ounce US
Описание продуктаФильтр-осушитель хладагента
Полезный объем [для США]29.75 Fluid Ounce US
Полезный объем, [л]0.880 л
Производительность по жидкости [кВт]R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5
Производительность по жидкости [тонн охлаждения]R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP]ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюймtliq= 86°Ftvap=5°F
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI]Перепад давления= 0,07бараtliq= 30°Ctvap=-15°C
Размер паяного соединения [дюймы]1 5/8 in
Размер сердечника48 cu.in.
СкобаНет
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаDCRE
ХладагентыR32R452BR454B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.385 Килограмм
Вес нетто5.535 Килограмм
Volume11.811 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428675161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm