Оболочка фильтра-осушителя, DCRE
023U7606
Материал соединения: Медь, Размер паяного соединения [мм]: 22
023U7606
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | DCRE 0487s Корпус фильтра 22 мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R516A |
| В комплект входят | 1крышка2фетровые прокладки8болтов |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для DCR |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Фильтры-осушители |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 160 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для DCR |
| Индикатор направления потока | Этикетка с напечатанной односторонней стрелкой |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество сердечников | 1 |
| Комплектующее к | DCRE |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Крышка | Заглушка |
| Макс. рабочее давление [бар] | 50.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 725 psig |
| Марка | ELIMINATOR |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Оболочка фильтра-осушителя |
| Обозначение типа | DCRE 0487s |
| Объем корпуса [л] | 0.88 л |
| Объем корпуса [унц. США] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Описание продукта | Фильтр-осушитель хладагента |
| Полезный объем [для США] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Полезный объем, [л] | 0.880 л |
| Производительность по жидкости [кВт] | R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9 |
| Производительность по жидкости [тонн охлаждения] | R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7 |
| Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP] | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюймtliq= 86°Ftvap=5°F |
| Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI] | Перепад давления= 0,07бараtliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Размер паяного соединения [дюймы] | 7/8 in |
| Размер паяного соединения [мм] | 22.00 мм |
| Размер сердечника | 48 cu.in. |
| Скоба | Нет |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип присоединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | DCRE |
| Хладагенты | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.13 Килограмм |
| Вес нетто | 5.46 Килограмм |
| Volume | 11.811 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |