020C5308
020C5308
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В комплект входят | 4болта1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Check valve accessories |
| Используется совместно с | OFC 80BC |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Материал спец. | Сталь |
| Название продукта | Distance piece |
| Обозначение типа | Spacer |
| Размер соединения [дюймы] | 3 1/8 in |
| Размер соединения[мм] | 80 мм |
| Тип присоединения | Фланец |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.562 Килограмм |
| Вес нетто | 2.489 Килограмм |
| Volume | 2.236 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |