High performance coil

Катушка электромагнита, BB024DS, Плоский штекер DIN, null: 24, Групповая упаковка

018F7397

Катушка электромагнита, Тип продукта: BB024DS, null: 24, Степень защиты, IP: IP00, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 13.5 mm

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКатушка электромагнитная BB024DS 24VDC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 В
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Характеристика изделия
Значение
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей018F7397
Количество в упаковке50 шт
Комплектующее кEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаBB024DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток16.0 Вт
Режим работыНепрерывный
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKcURus
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1UL 429
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаBB024DS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.288 Килограмм
Вес нетто0.268 Килограмм
Volume0.266 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428044547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm