Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s N, Смотровое стекло, Под пайку, ODF, Под пайку, ODF

014L0182

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSGP 10s N Cтекло cмотровое 3/8" ODFxODF
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
UL markYes
UL утверждение файлаСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСмотровые стекла
Диапазон температур [°C] [Max]80 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]175 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Характеристика изделия
Значение
Желтый: мин. условия влажности при 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Желтый: мин. условия влажностипри 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зеленый: максимальное влагосодержание при 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Идентичный продукт014L0246
Индикатор влажностиИндикатор N
Количество в упаковке25 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаСмотровое стекло
Оценка источника возгорания по EN13463-3ДА
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EAC
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаSGP 10s N
Утвержденный файлСМ. ЖИДКОСТНЫЙ ИНДИКАТОР 76H4
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Хладагенты, сертифицированные по ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.108 Килограмм
Вес нетто0.095 Килограмм
Volume0.143 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428818711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm