Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Угловой
013G2173
Клапан RTR-N, термоэлемент RTR 79
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
013G2173
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RTR-N 15 угл. и RTR7090 комплект |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV тип | RLV отсутствует |
| SCIP dossier no. | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
| SCIP dossier product name | RTR-N Set 2 |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | TRV set |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Конструкция датчика | RTR 2000 |
| Настроечная температура датчика [°C] [Max] | 26 °C |
| Настроечная температура датчика [°C] [Min] | 5 °C |
| Описание | Клапан RTR-N, термоэлемент RTR 79 |
| Теплоноситель, для которого предназначен датчик | Газ |
| Тип датчика | Встроенный датчик |
| Тип клапана | RTR-N |
| Тип продукта | Artificial GAS + RTR-N |
| Тип соединения с клапаном | RA |
| Тип упаковки | Artificial |
| Тип фитинга | Стандарт |
| Цвет | Белый RAL 916 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.402 Килограмм |
| Вес нетто | 0.402 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |