013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Artificial, RTR 2000, DN 15, Прямой с коленом

013G2170

RTR-KE с коленом, термоэлемент RTR 79

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE и RTR7090 комплект терморегулятор
Product line03
RLV типRLV отсутствует
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 15
Конструктивное исполнениеПрямой с коленом
Конструкция датчикаRTR 2000
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Max]26 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
ОписаниеRTR-KE с коленом, термоэлемент RTR 79
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRTR-KE
Тип продуктаArtificial GAS + RTR-K/KE
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиArtificial
Тип фитингаСтандарт
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.536 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.536 Килограмм