013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Горизонтальный угловой

013G2160

Клапан RTR-N, термоэлемент RTR 79

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRTR-N UK 15 и RTR7090 комплект
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV типRLV отсутствует
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 15
Конструктивное исполнениеГоризонтальный угловой
Характеристика изделия
Значение
Конструкция датчикаRTR 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]26 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
ОписаниеКлапан RTR-N, термоэлемент RTR 79
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRTR-N
Тип продуктаArtificial GAS + RTR-N
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиArtificial
Тип фитингаСтандарт
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.476 Килограмм
Вес нетто0.476 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm