Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Прямой-product-details

Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Прямой

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRTR-N 15 прям. и RTR7097 комплект
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV типRLV отсутствует
SCIP dossier no.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP dossier product nameRTR-N Set 1
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 15
Конструктивное исполнениеПрямой
Характеристика изделия
Значение
Конструкция датчикаRTR 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]23 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]14 °C
ОписаниеRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRTR-N
Тип продуктаArtificial GAS + RTR-N
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиArtificial
Тип фитингаСтандарт
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.4 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm