013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

Блистер, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Прямой

013G2156

КОМПЛЕКТ RTR-N 2 S (КЛАПАН И ДАТЧИК)

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N20 пр. и RA2940 комплект терморегул.
Product line03
RLV типRLV отсутствует
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 20
Конструктивное исполнениеПрямой
Конструкция датчикаRTR 2000
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Max]26 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
ОписаниеКОМПЛЕКТ RTR-N 2 S (КЛАПАН И ДАТЧИК)
Содержимое комплекта2-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRTR-N
Тип продуктаGas + RTR-N
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиБлистер
Тип фитингаСтандарт
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.574 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.574 Килограмм