013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

Блистер, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Угловой

013G2153

КОМПЛЕКТ RTR-N 15 А (КЛАПАН И ДАТЧИК)
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N15 уг. и RA2940 комплект терморегул.
Product line03
RLV типRLV отсутствует
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 15
Конструктивное исполнениеУгловой
Конструкция датчикаRTR 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]26 °C
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
ОписаниеКОМПЛЕКТ RTR-N 15 А (КЛАПАН И ДАТЧИК)
Размер соединения, вход28 мм
Размер соединения, выход28 мм
Содержимое комплекта2-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRTR-N
Тип продуктаGas + RTR-N
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиБлистер
Тип фитингаСтандарт
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.412 Килограмм
Вес нетто0.412 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420121628