013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

Блистер, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Угловой

013G2145

КОМПЛЕКТ RTR-G 2 А (КЛАПАН И ДАТЧИК)
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-G20 уг. и RA2940 комплект терморегул.
Product line03
RLV типRLV отсутствует
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 20
Конструктивное исполнениеУгловой
Конструкция датчикаRTR 2000
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Max]26 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
ОписаниеКОМПЛЕКТ RTR-G 2 А (КЛАПАН И ДАТЧИК)
Содержимое комплекта2-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRTR-G
Тип продуктаGas + RTR-G
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиБлистер
Тип фитингаСтандарт
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.72 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.72 Килограмм