Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Угловой-product-details

Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Угловой

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRLV-KS 1/2 угл. и RTR7097 комплект
Product line03
RLV типRLV-KS
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапана½"
Конструктивное исполнениеУгловой
Конструкция датчикаRTR 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]23 °C
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Min]14 °C
ОписаниеRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Содержимое комплекта2-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаКлапан отсутствует
Тип продуктаGAS + RLV-KS
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиArtificial
Тип фитингаБез фитинга
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.463 Килограмм