Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | Rubberliner |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.44 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.44 Килограмм |