009L6160
009L6160
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB EN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier product name | OFB |
| В комплект входят | 1фланец |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Check valve accessories |
| Используется совместно с | OFB 80 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Конструкция фланца | Желоб |
| Материал спец. | Сталь |
| Название продукта | Flange set |
| Обозначение типа | Flange |
| Размер анкерного болта | M16 x 90 mm |
| Размер соединения [дюймы] | 5 in |
| Размер соединения[мм] | 134 мм |
| Сертификация | cURus recognized |
| Соединение по стандарту | EN |
| Тип присоединения | Пайка |
| Тип продукта | Accessory |
| Форма фланца | Квадратн. |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.915 Килограмм |
| Вес нетто | 6.1 Килограмм |
| Volume | 5.161 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |