009L6154

009L6154

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB ANSI BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
В комплект входят1фланец
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовCheck valve accessories
Используется совместно сOFB 80
Количество в упаковке1 шт
Конструкция фланцаЖелоб
Материал спец.Сталь
Название продуктаFlange set
Обозначение типаFlange
Размер анкерного болтаM16 x 90 mm
Размер соединения [дюймы]4 in
Размер соединения[мм]102 мм
СертификацияcURus recognized
Соединение по стандартуANSI BW
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаДополнительные принадлежности
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.996 Килограмм
Вес нетто4.732 Килограмм
Volume5.161 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255154716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm