MQT 10Nm

009L2189

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Гц
Frequency [Hz] [min]50 Гц
Full travel time speed [s]5.0 c
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 Вт
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 Вт
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 А
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]22.00 В
Wiring Diagram009A0021
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовBM/GBC valve spare parts
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]45 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]113 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]31.50 дюйм
Длина кабеля [м]0.800 м
Используется совместно сGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Количество в упаковке6 шт
Макс. рабочий ток [А]0.40 А
Название продуктаActuator
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]26 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]20 В
Обозначение типаElectric Actuator
Обратная связь по положению штока клапанаPHYSICAL INDICATION
Отн. влажность [% RH] [макс.]95 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]5 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт]10.6 Вт
СертификацияCE
Сечение проводника [мм2]7 x 0.3 mm2
Степень защиты, IPIP67
Тип продуктаMQT 010 N

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.662 Килограмм
Вес нетто0.536 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.432 Литр
EAN/UPC5715255124085