009L2186
009L2186
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Гц |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Гц |
| Full travel time speed [s] | 5.0 c |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 18 Вт |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 Вт |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 А |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 В |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | BM/GBC valve spare parts |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 45 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 113 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 31.50 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 0.800 м |
| Используется совместно с | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Макс. рабочий ток [А] | 0.08 А |
| Название продукта | Actuator |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 265 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 95 В |
| Обозначение типа | Electric Actuator |
| Обратная связь по положению штока клапана | PHYSICAL INDICATION |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 95 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 5 % RH |
| Отн. Условия влажности | Без конденсации |
| Потребляемая мощность [Вт] | 10.6 Вт |
| Сертификация | CE |
| Сечение проводника [мм2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип продукта | MQT 010 F |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.684 Килограмм |
| Вес нетто | 0.558 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.432 Литр |
| EAN/UPC | 5715255124054 |