Gasket, S8/GAS. EPDM HT H.O
005U0075
Connection: DN32, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: HANG ON
005U0075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S8/GAS. EPDM HT H.O |
| Model | S8/GAS. EPDM HT H.O |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN32 |
| Тип продукта | Gasket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.049 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.049 Килограмм |