Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Паяный пластинчатый теплообменник, XB30-2, Количество пластин: 40

004B3410

25 бар, Припой: Медь
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB 30-2 20/20 паян. пласт. теплообменник
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]385 мм
Vertical center porthole 2[mm]385 мм
Volume per channel 1 [l]0.080 л
Volume per channel 2 [l]0.080 л
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм385.0 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм65 мм
Группа жидкости2
Группа продуктовТеплообменники
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]180 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Количество ходов2
Материал пластины1.4404
Название продуктаПаяный пластинчатый теплообменник
Название производителяDANFOSS LPM
Общая высота без лап, мм450 мм
Общая ширина, мм130 мм
ПрипойМедь
Присоединительная длина, сторона 1, мм50 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм50 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max]25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max]25 бар
Размер подключения 11
Размер подключения 21
СертификацияPED
Соединение по стандартуDIN ISO 228/1
Тип подключения 1G
Тип подключения 2G
Тип продуктаXB30-2

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.401 Килограмм
Вес нетто11.401 Килограмм
Volume17.745 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm