MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15, С внутренней резьбой ISO 228/2

003Z7001

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMSV-D DN15
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаCW 617N
Настроечная шкалаДа
ОписаниеLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15
ПатрубкиG ½
Перепад давления [кПа] [Max]3 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-D
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 228/2
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.655 Килограмм
Вес нетто0.59 Килограмм
Volume1.396 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424617837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm