QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productNo
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Product line08
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]45 °C
Длина датчика температуры [мм]69 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.2 м
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал каппилярной трубкиМедь
ОписаниеQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Температура среды на датчике [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаQTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.252 Килограмм
Вес нетто0.252 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.365 Литр
EAN/UPC5715162943854