AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР GEH.

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
ОписаниеAVTQ-МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР GEH.
Характеристика изделия
Значение
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTQ
ФункцияРегулятор расхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.59 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.59 Килограмм