AFPA 2, PN 40, 0.50 бар - 3.00 бар, 80 см²
003G5697
Функция: Регулятор перепуска
003G5697
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| Spring colour | yellow |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] [Max] | 125 мм |
| Диаметр [мм] [Min] | 15 мм |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Класс давления | PN 40 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Монтажное исполнение | Перепускная линия |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 3.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.50 бар |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Ограничение расхода | Нет |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 80 см² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 40 бар |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепуска |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AFPA 2 |
| Функция | Регулятор перепуска |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13.2 Килограмм |
| Вес нетто | 12.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 51.253 Литр |
| EAN/UPC | 5710104523576 |