AFA2 actuator

AFPA 2, Ру 16, 0.50 бар - 3.00 бар, 80 см²

003G5690

Функция: Регулятор перепуска

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPA2 регул. блок, 0,5-3,0 бар. PN16
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияРу 16
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Настройка перепада давлений [бар] [Max]3.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Ограничение расходаНет
ОписаниеDifferential pressure relief actuator
Площадь регулирующей мембраны [см2]80 см²
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепуска
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFPA 2
ФункцияРегулятор перепуска

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.677 Килограмм
Вес нетто10 Килограмм
Volume50.303 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162292617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm