Valve, VOH 30 PM 180H0204

Valve, VOH 30 PM

180H0204

Product description: Pressure control valve, Type designation: VOH 30 PM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
port connectionG 3/8 in
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовValve
Материал корпусаAISI 304
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаVOH 30 PM
ОписаниеVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Описание продуктаPressure control valve
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Расход [гал/мин] [макс.]7.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]30.00 l/min
Соединение по стандартуISO 4401
Температура теплоносителя [°C] [Max]80 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVOH PM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.276 Килограмм
Вес нетто1.224 Килограмм
Volume0.806 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens