Manually operated valves, VOCH 30 MC
180H0143
Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: CETOP 3
180H0143
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Inlet Connection | Cetop 3 |
| Material Description | VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE |
| Outlet connection | Cetop 3 |
| port connection | CETOP 3 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 /AISI 316L |
| Обозначение типа | VOCH 30 MC |
| Описание | VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE |
| Описание продукта | Manually operated valves |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 7.900 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 30.00 l/min |
| Соединение по стандарту | ISO 4401 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VOCH M |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.82 Килограмм |
| Вес нетто | 1.678 Килограмм |
| Volume | 2.35 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675427 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |