Manually operated valves, VOH 30 M
180H0141
Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: G 3/8 in
180H0141
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VOH 30M THROTTLE VALVE |
| port connection | G 3/8 in |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Valve |
| Материал корпуса | AISI 304 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Обозначение типа | VOH 30 M |
| Описание | VOH 30M THROTTLE VALVE |
| Описание продукта | Manually operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/8 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 7.900 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 30.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 80 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VOH M |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.317 Килограмм |
| Вес нетто | 1.228 Килограмм |
| Volume | 1.66 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675502 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |