VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Flow [gpm] [Max]: 140, Operating pressure [barg] [Max]: 4, Operating pressure [psig] [Max]: 51, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 3/4
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
Flow [l/min]120.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Группа продуктовValve
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT BL2S 1-3/4 NO
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4
Рабочее давление [psig] [макс.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]4 barg
Размер выпуска [дюймы]3/4 in
Размер присоединения входа [дюймы]1 in
Расход [гал/мин]32.000 gal/min
Расход [гал/мин] [макс.]140.000 gal/min
СертификацияUL
Соединение по стандартуNPT
Тип продуктаVDHT 2/2
Функция2 NO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.768 Килограмм
Вес нетто4.566 Килограмм
Volume3.648 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens