2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]35 mm
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT BL3 3/4-3/4 NC
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4
Рабочее давление [psig] [макс.]2000 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Расход [гал/мин] [макс.]32.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]120.00 l/min
СертификацияUL
Соединение по стандартуNPT
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Тип продуктаVDHT 2/2
Функция4 NC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.234 Килограмм
Вес нетто7.327 Килограмм
Volume22.23 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162675656
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens