Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1
180L1006
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 35 mm |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2000 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Размер выпуска [дюймы] | 1 in |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 40.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 150.00 l/min |
| Соединение по стандарту | NPT |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 194 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 35 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип продукта | VDHT 2/2 |
| Функция | 1 NO+1 NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.556 Килограмм |
| Вес нетто | 4.304 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.465 Литр |
| EAN/UPC | 5715162675311 |