2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]35 mm
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT BL2S 1-1 NC
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1
Рабочее давление [psig] [макс.]2000 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Расход [гал/мин] [макс.]40.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]150.00 l/min
Соединение по стандартуNPT
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Тип продуктаVDHT 2/2
Функция1 NC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.492 Килограмм
Вес нетто4.307 Килограмм
Volume3.43 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162675397
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens