Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0177
Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/2, Outlet connection size [in]: 1/2
180L0177
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC-NO NPT |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 18 mm |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | VDHT B2 1/2 NC-NO NPT |
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1/2 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2400 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 16.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 60.00 l/min |
| Сертификация | UL |
| Соединение по стандарту | NPT |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 194 °F |
| Тип продукта | VDHT 2/2 |
| Функция | 1 NO+1 NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.678 Килограмм |
| Вес нетто | 3.2 Килограмм |
| Volume | 5.938 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675571 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |