VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E HP, Industrial

180L0128

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC NPT
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]300 ms
Время замыкания [мс] [мин.]200 ms
Время открытия [мс] [макс.]125 ms
Время открытия [мс] [мин.]100 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеStraightway
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 1/2 E HP
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT 1/2 E HP NC NPT
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [psig] [макс.]3000 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]210 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]16.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
Соединение по стандартуNPT
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.129 Килограмм
Вес нетто0.9 Килограмм
Volume1.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162676271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens