VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E HP, Industrial

180L0127

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 3/8 E HP NC NPT
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]300 ms
Время замыкания [мс] [мин.]200 ms
Время открытия [мс] [макс.]125 ms
Время открытия [мс] [мин.]100 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеStraightway
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 3/8 E HP
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT 3/8 E HP NC NPT
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8 in
Рабочее давление [psig] [макс.]3000 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]210 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]8.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]30.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
Соединение по стандартуNPT
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.154 Kilogram
Вес нетто1.039 Kilogram
Volume1.607 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162675380
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens