Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial
180L1023
Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1 in, Outlet connection size [in]: 1 in
180L1023
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT 1 EA NC VITON |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 2000 ms |
| Время замыкания [мс] [мин.] | 1200 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 900 ms |
| Время открытия [мс] [мин.] | 500 ms |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 35 mm |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | VDHT |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | FKM |
| Направление | Angleway |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT EA 1 NC |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | VDHT 1 EA NC VITON |
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1 in |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2000 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 51 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 4 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 40.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 0.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 150.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 0.00 l/min |
| Режим работы | Pilot operated |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 194 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип присоединения | Thread |
| Тип продукта | VDHT 2/2 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.975 Килограмм |
| Вес нетто | 1.7 Килограмм |
| Volume | 3.525 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675533 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |