VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1022

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1 in, Outlet connection size [in]: 1 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 1 ED NC BSP N
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Время замыкания [мс] [макс.]2000 ms
Время замыкания [мс] [мин.]1200 ms
Время открытия [мс] [макс.]900 ms
Время открытия [мс] [мин.]500 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]35 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 1 ED NC
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT 1 ED NC BSP N
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]40.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]150.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
СертификацияUL
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.373 Килограмм
Вес нетто2.21 Килограмм
Volume3.409 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162672495
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens