VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Flow [gpm] [Max]: 0.7, Flow [l/min] [Max]: 5, Operating pressure [barg] [Max]: 30, Operating pressure [psig] [Max]: 435, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 3.5 E 2/2 NC
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]200 ms
Время замыкания [мс] [мин.]100 ms
Время открытия [мс] [макс.]200 ms
Время открытия [мс] [мин.]100 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Количество линий2/2
Комплектующее кVDH
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT 3,5 MM NC
ОписаниеVDHT 3.5 E 2/2 NC
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/4 in
Рабочее давление [psig] [макс.]435 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]0 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]30 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]0 barg
Расход [гал/мин] [макс.]0.700 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]5.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыDirect
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.538 Килограмм
Вес нетто0.5 Килограмм
Volume0.723 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162496343
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens