VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial

180L1015

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4 in, Outlet connection size [in]: 3/4 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 3/4 EA NC BSP N
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Время замыкания [мс] [макс.]1200 ms
Время замыкания [мс] [мин.]900 ms
Время открытия [мс] [макс.]700 ms
Время открытия [мс] [мин.]500 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]35 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеAngleway
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT EA 3/4 NC
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеVDHT 3/4 EA NC BSP N
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2000 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]32.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]120.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.059 Килограмм
Вес нетто1.8 Килограмм
Volume3.384 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens