Solenoid operated valves, VDHT BL3 1-1 NC, Industrial
180L1011
Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1
180L1011
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL3 1 NC BSP N |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 35 mm |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT BL3 1-1 NC |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | VDHT BL3 1 NC BSP N |
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2030 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 140 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 40.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 150.00 l/min |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 194 °F |
| Тип продукта | VDHT 2/2 |
| Функция | 1 NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.971 Килограмм |
| Вес нетто | 6.819 Килограмм |
| Volume | 22.23 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673294 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |