2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4 in, Outlet connection size [in]: 3/4 in

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]35 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеManifold
Область примененияIndustrial
Обозначение типаVDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
ОписаниеVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Описание продуктаSolenoid operated valves
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2030 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]140 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]32.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]120.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.242 Kilogram
Вес нетто4.006 Kilogram
Volume8.014 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162674345
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens