VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA NC, Industrial

180L0188

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 1/2 EA NC BSP
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
SCIP dossier product nameVDHT NC BSP Valves
UL markYes
Время замыкания [мс] [макс.]300 ms
Время замыкания [мс] [мин.]200 ms
Время открытия [мс] [макс.]140 ms
Время открытия [мс] [мин.]120 ms
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовValve
Диаметр поршня, [мм]18 mm
Количество линий2/2
Комплектующее кVDHT
Материал корпусаAISI 304
Материал уплотненияFKM
НаправлениеAngleway
Область примененияIndustrial
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаVDHT 1/2 EA NC
ОписаниеVDHT 1/2 EA NC BSP
Описание продуктаSolenoid operated valves
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Рабочее давление [psig] [макс.]2400 psig
Рабочее давление [psig] [мин.]51 psig
Рабочее давление [бар изб.] [макс.]160 barg
Рабочее давление [бар изб.] [мин.]4 barg
Расход [гал/мин] [макс.]16.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]60.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]0.00 l/min
Режим работыPilot operated
СертификацияUL
Соединение по стандартуBSP
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]194 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаNeutral media
Тип присоединенияThread
Тип продуктаVDHT 2/2
Типоразмер привода [мм]13.5 mm
ФункцияNC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.2 Kilogram
Вес нетто1.175 Kilogram
Volume1.601 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162672037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm