Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0123
Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 1/2
180L0123
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 18 mm |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Industrial |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Обозначение типа | VDHT B4 3/4-1/2 NC |
| Описание | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/4 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1/2 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2400 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 16.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 60.00 l/min |
| Сертификация | UL |
| Соединение по стандарту | BSP |
| Тип продукта | VDHT 2/2 |
| Функция | NC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.82 Килограмм |
| Вес нетто | 6.377 Килограмм |
| Volume | 5.711 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671665 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |