Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial
180L0097
Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP; Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 4, Outlet connection size [in]: CETOP4
180L0097
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| Время замыкания [мс] [макс.] | 300 ms |
| Время замыкания [мс] [мин.] | 200 ms |
| Время открытия [мс] [макс.] | 125 ms |
| Время открытия [мс] [мин.] | 100 ms |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Valve |
| Диаметр поршня, [мм] | 18 mm |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | VDHT |
| Материал корпуса | AISI 304 |
| Материал уплотнения | FKM |
| Направление | Manifold |
| Область применения | Industrial |
| Обозначение типа | VDHT 30 EC NO |
| Описание | VDHT 30 EC3 NO BSP |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание продукта | Solenoid operated valves |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | CETOP 4 |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | CETOP4 |
| Рабочее давление [psig] [макс.] | 2400 psig |
| Рабочее давление [psig] [мин.] | 51 psig |
| Рабочее давление [бар изб.] [макс.] | 160 barg |
| Рабочее давление [бар изб.] [мин.] | 4 barg |
| Размер выпуска [дюймы] | CETOP 4 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | CETOP 4 |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 8.000 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 0.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 30.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 0.00 l/min |
| Режим работы | Pilot operated |
| Соединение по стандарту | Cetop 3BSP |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 194 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип материала | Neutral media |
| Тип продукта | VDHT 2/2 |
| Типоразмер привода [мм] | 13.5 mm |
| Функция | NO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.004 Килограмм |
| Вес нетто | 0.94 Килограмм |
| Volume | 1.651 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675229 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |